Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3200108 |
3200548 |
3201107 |
3201945 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Overall Length (mm) | Conforming wire size (AWG) | Insulation coating (color) | Gamma temperatura (°C) | Codice colore paese | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.06 € | 2900 | 82 giorni | 20 | 10 | Verde | +105 | - | - | |||
0.06 € | 2900 | 82 giorni | 20 | 10 | Giallo | 105 | - | - | |||
0.06 € | 2900 | 82 giorni | 20 | 10 | [Altro] Nero | +105 | - | - | |||
0.13 € | 1500 | 7 giorni | 23 | - | Giallo | +105 | DIN | Sì |
Loading...
Insulation material | PP | Sezione trasversale x lunghezza manicotto | 1 x 6mm² x 12mm | Tipo di connettore (categoria) | Virola |
---|---|---|---|---|---|
Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Con isolamento | Preisolato |
Configura
Proprietà di base
Overall Length(mm)
Conforming wire size(AWG)
Insulation coating (color)
Gamma temperatura(°C)
Codice colore paese
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali