Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3200988
Conforming wire size(AWG) | 18 | Insulation material | PP | Insulation coating (color) | Rosso |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale x lunghezza manicotto | 1 x 1mm² x 10mm | Gamma temperatura(°C) | +105 | Tipo di connettore (categoria) | Puntalino per doppio filo |
Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Con isolamento | Preisolato |
Si trova sulla pagina di Puntalino per doppio filo preisolato 1 x 1mm² x 10mm, il codice articolo è il seguente: 3200988.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3200988.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali