Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3200810
Overall Length(mm) | 15 | Conforming wire size(AWG) | 18 | Insulation material | PP |
---|---|---|---|---|---|
Insulation coating (color) | Rosso | Sezione trasversale x lunghezza manicotto | 1 x 1mm² x 8mm | Gamma temperatura(°C) | +105 |
Tipo di connettore (categoria) | Puntalino per doppio filo | Materiale contatto | Catodo in rame, stagnato | Con isolamento | Preisolato |
Si trova sulla pagina di Puntalino per doppio filo preisolato 1 x 1mm² x 8mm, il codice articolo è il seguente: 3200810.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3200810.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali