Puntalino per doppio filo preisolato 1 x 10mm² x 14mm (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3201026

Codice componente
3201026
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.21 €

900 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 22 Conforming wire size(AWG) 8 Insulation material PP
Insulation coating (color) Avorio Sezione trasversale x lunghezza manicotto 1 x 10mm² x 14mm Gamma temperatura(°C) +105
Tipo di connettore (categoria) Puntalino per doppio filo Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Con isolamento Preisolato

Si trova sulla pagina di Puntalino per doppio filo preisolato 1 x 10mm² x 14mm, il codice articolo è il seguente: 3201026.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3201026.

Supporto tecnico