Puntalino per doppio filo preisolato 1 x 16mm² x 16mm (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3202847

Codice componente
3202847
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

0.26 €

700 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Overall Length(mm) 31 Conforming wire size(AWG) 6 Insulation material PP
Insulation coating (color) Blu Sezione trasversale x lunghezza manicotto 1 x 16mm² x 16mm Gamma temperatura(°C) +105
Tipo di connettore (categoria) Puntalino per doppio filo Materiale contatto Catodo in rame, stagnato Con isolamento Preisolato

Si trova sulla pagina di Puntalino per doppio filo preisolato 1 x 16mm² x 16mm, il codice articolo è il seguente: 3202847.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3202847.

Supporto tecnico