Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3240668
Overall Length(mm) | 15 | Insulation coating (color) | Blu | Sezione trasversale x lunghezza manicotto | 2 x 0.75mm² x 8mm |
---|---|---|---|---|---|
Gamma temperatura(°C) | -40 | Tipo di connettore (categoria) | Puntalino per doppio filo | Materiale contatto | Placcatura in rame argentato |
Con isolamento | Preisolato | Merci industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Puntalino per doppio filo preisolato 2 x 0.75mm² x 8mm, il codice articolo è il seguente: 3240668.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3240668.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali