Modulo di interfaccia UM 45-FLK, con collegamento gabbia a molla

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2293514
2293527
2293530
2293569
2293572
2293585
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)

53.60 €

1 33 giorni 10

63.00 €

1 33 giorni 14

65.80 €

1 33 giorni 16

92.71 €

1 19 giorni 34

116.51 €

1 7 giorni 40

142.00 €

1 7 giorni 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Morsetto per morsettiere Spring Temperatura max(°C) +50 Temperatura min(°C) -20
Serie (moduli di trasferimento Phoenix) Varioface-UM45-FLK Tipo di modulo di trasferimento (categoria) Modulo di trasferimento Caratteristiche modulo di trasferimento + cavo a nastro

Supporto tecnico