Modulo di interfaccia UMK- C64M-VS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2970057

Codice componente
2970057
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

207.80 €

1 40 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Morsetto per morsettiere Screw Numero di poli(Polo) 64 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.5
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.2 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.2
Temperatura max(°C) +50 Temperatura min(°C) -20 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 8
Connettore (controllo) Connettore EC 603/DIN 41612 Serie (moduli di trasferimento Phoenix) Varioface-UMK Tipo di modulo di trasferimento (categoria) Modulo di trasferimento
Caratteristiche modulo di trasferimento + connettore a bordo scheda

Si trova sulla pagina di Modulo di interfaccia UMK- C64M-VS, il codice articolo è il seguente: 2970057.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2970057.

Supporto tecnico