Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2975890
Morsetto per morsettiere | Screw | Numero di poli(Polo) | 56 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.2 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.2 |
Temperatura max(°C) | +50 | Temperatura min(°C) | -20 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 8 |
Connettore (controllo) | Connettore ELCO | Idoneo per | Connettore ELCO | Serie (moduli di trasferimento Phoenix) | Varioface-UMK-EC |
Tipo di modulo di trasferimento (categoria) | Modulo di trasferimento | Caratteristiche modulo di trasferimento | Qualsiasi orientamento |
Si trova sulla pagina di Modulo di interfaccia UMK- EC56 / 56, il codice articolo è il seguente: 2975890.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2975890.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali