Modulo di interfaccia UMK- EC56 / FRONT

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2976161

Codice componente
2976161
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

250.70 €

1 61 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Morsetto per morsettiere Screw Numero di poli(Polo) 56 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 1.5
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.2 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.2
Temperatura max(°C) +50 Temperatura min(°C) -20 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 9
Connettore (controllo) Connettore ELCO Idoneo per Connettore ELCO Serie (moduli di trasferimento Phoenix) Varioface-UMK-EC
Tipo di modulo di trasferimento (categoria) Modulo di trasferimento Caratteristiche modulo di trasferimento Qualsiasi orientamento

Si trova sulla pagina di Modulo di interfaccia UMK- EC56 / FRONT, il codice articolo è il seguente: 2976161.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2976161.

Supporto tecnico