Modulo di interfaccia UMK-32 MDSTB / MKKDS3 / R

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2970196

Codice componente
2970196
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

168.70 €

2 33 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Morsetto per morsettiere Screw Numero di poli(Polo) 32 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.5
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.2 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.2
Temperatura max(°C) +50 Temperatura min(°C) -20 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 8
Connettore (controllo) Viti Serie (moduli di trasferimento Phoenix) Varioface-UMK Tipo di modulo di trasferimento (categoria) Modulo di trasferimento
Caratteristiche modulo di trasferimento + connettore Combicon

Si trova sulla pagina di Modulo di interfaccia UMK-32 MDSTB / MKKDS3 / R, il codice articolo è il seguente: 2970196.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2970196.

Supporto tecnico