Modulo di interfaccia UMKS- C64M-VS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2970565

Codice componente
2970565
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

165.10 €

2 33 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Morsetto per morsettiere Screw Numero di poli(Polo) 64 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.5
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.2 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.2
Temperatura max(°C) +50 Temperatura min(°C) -20 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 8
Connettore (controllo) Connettore EC 603/DIN 41612 Serie (moduli di trasferimento Phoenix) Varioface-UMKS Tipo di modulo di trasferimento (categoria) Modulo di trasferimento
Caratteristiche modulo di trasferimento + connettore a bordo scheda

Si trova sulla pagina di Modulo di interfaccia UMKS- C64M-VS, il codice articolo è il seguente: 2970565.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2970565.

Supporto tecnico