Modulo di interfaccia UMKS- F48M-VR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2970167

Codice componente
2970167
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

240.30 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Morsetto per morsettiere Screw Numero di poli(Polo) 48 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.5
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.2 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.2
Temperatura max(°C) +45 Temperatura min(°C) -20 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 8
Connettore (controllo) Connettore EC 603/DIN 41612 Serie (moduli di trasferimento Phoenix) Varioface-UMKS Tipo di modulo di trasferimento (categoria) Modulo di trasferimento
Caratteristiche modulo di trasferimento + connettore a bordo scheda

Si trova sulla pagina di Modulo di interfaccia UMKS- F48M-VR, il codice articolo è il seguente: 2970167.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2970167.

Supporto tecnico