Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2315120 |
2315175 |
2322155 |
2322207 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Connettore (controllo) | Caratteristiche modulo di trasferimento | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
49.80 € | 4 | 7 giorni | Connettore maschio D-Sub | Qualsiasi orientamento | |||
49.80 € | 4 | 7 giorni | D-Sub femmina | Qualsiasi orientamento | |||
89.70 € | 3 | 7 giorni | Connettore maschio D-Sub | + LED | |||
89.70 € | 3 | 58 giorni | D-Sub femmina | + LED |
Loading...
Morsetto per morsettiere | Screw | Numero di poli(Polo) | 15 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.2 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.2 |
Temperatura max(°C) | +50 | Temperatura min(°C) | -20 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 8 |
Serie (moduli di trasferimento Phoenix) | Varioface-VIP | Tipo di modulo di trasferimento (categoria) | Modulo di trasferimento |
Configura
Proprietà di base
Connettore (controllo)
Caratteristiche modulo di trasferimento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali