Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Morsetto per morsettiere | Screw | Numero di poli(Polo) | 14 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.2 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 4 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.2 |
Temperatura max(°C) | +50 | Temperatura min(°C) | -20 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 8 |
Connettore (controllo) | Connettore IDC/FLK | Serie (moduli di trasferimento Phoenix) | Varioface-VIP | Tipo di modulo di trasferimento (categoria) | Modulo di trasferimento |
Configura
Proprietà di base
Caratteristiche modulo di trasferimento
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali