Modulo di interfaccia VIP-3 / SC / HD26SUB

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2322375
2322414
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Connettore (controllo)

92.45 €

2 7 giorni Connettore maschio D-Sub

92.45 €

2 7 giorni D-Sub femmina

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Morsetto per morsettiere Screw Numero di poli(Polo) 26 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.5
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.2 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.2
Temperatura max(°C) +50 Temperatura min(°C) -20 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 8
Serie (moduli di trasferimento Phoenix) Varioface-VIP Tipo di modulo di trasferimento (categoria) Modulo di trasferimento Caratteristiche modulo di trasferimento Qualsiasi orientamento

Supporto tecnico