Modulo di interfaccia, modulo VARIOFACE, con collegamento a vite e connettore femmina D-SUB miniaturizzato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2962777
2962780
2962793
2962803
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Larghezza
(mm)

60.85 €

1 7 giorni 954

68.11 €

1 7 giorni 1565

90.25 €

1 7 giorni 2590

103.11 €

1 7 giorni 37121

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Morsetto per morsettiere Screw Dimensione verticale(mm) 42 Dimensione profondità(mm) 45
Sezione trasversale del connettore(mm²) 0.14–1.5 Temperatura max(°C) +50 Temperatura min(°C) -20
Tensione di esercizio(VAC) 125 Corrente di esercizio(A) max 2.5 Tipo di alloggiamento Montaggio su guida DIN
Serie (moduli di trasferimento Phoenix) Varioface-UM45-D Tipo di modulo di trasferimento (categoria) Modulo di trasferimento Caratteristiche modulo di trasferimento + connettore con due porte

Supporto tecnico