Modulo di interfaccia, modulo VARIOFACE, per connettori femmina D-SUB - Serie UM 45 D 0.14–1.5mm²

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2962751

Codice componente
2962751
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

103.11 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Morsetto per morsettiere Screw Numero di poli(Polo) 37 Dimensione verticale(mm) 42
Larghezza(mm) 121 Dimensione profondità(mm) 45 Sezione trasversale del connettore(mm²) 0.14–1.5
Temperatura max(°C) +50 Temperatura min(°C) -20 Tensione di esercizio(VAC) 125
Corrente di esercizio(A) max 2.5 Tipo di alloggiamento Montaggio su guida DIN Serie (moduli di trasferimento Phoenix) Varioface-UM45-D
Tipo di modulo di trasferimento (categoria) Modulo di trasferimento Caratteristiche modulo di trasferimento + connettore con due porte

Si trova sulla pagina di Modulo di interfaccia, modulo VARIOFACE, per connettori femmina D-SUB - Serie UM 45 D 0.14–1.5mm², il codice articolo è il seguente: 2962751.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2962751.

Supporto tecnico