Modulo passivo FLKM 14

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2284565
2284581
2289696
2290423
2294487
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Morsetto per morsettiere Numero di poli
(Polo)
Sezione trasversale max (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)
(mm²)
Lunghezza di spelatura (max)
(mm)
Connettore (controllo) Tipo di modulo di trasferimento (categoria) Caratteristiche modulo di trasferimento Merci industriali

112.71 €

5 54 giorni -14------Modulo di trasferimento+ LED

54.40 €

10 33 giorni -14------Modulo di trasferimentoQualsiasi orientamento

85.95 €

1 33 giorni -14------Modulo di trasferimentoQualsiasi orientamento-

107.10 €

2 33 giorni Screw12, 142.50.240.28Connettore IDC/FLKModulo di trasferimentoQualsiasi orientamento-

108.30 €

2 7 giorni Screw142.50.240.28Connettore IDC/FLKModulo passivoQualsiasi orientamento-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Temperatura max(°C) +50 Temperatura min(°C) -20 Serie (moduli di trasferimento Phoenix) Varioface-FLKM

Supporto tecnico