Modulo passivo FLKMS 50 / 32IM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2284510
2284523
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Caratteristiche modulo di trasferimento

290.30 €

1 33 giorni + display illuminato

224.00 €

1 7 giorni Qualsiasi orientamento

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Morsetto per morsettiere Screw Numero di poli(Polo) 50 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.5
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.2 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.2
Temperatura max(°C) +50 Temperatura min(°C) -20 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 8
Connettore (controllo) Connettore IDC/FLK Serie (moduli di trasferimento Phoenix) Varioface-FLKMS Tipo di modulo di trasferimento (categoria) Modulo passivo

Supporto tecnico