Modulo passivo UM 45-FLK50 / 32IM

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2962890
2965224
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Morsetto per morsettiere Sezione trasversale max (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min (flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale max (non flessibile)
(mm²)
Sezione trasversale min (non flessibile)
(mm²)
Lunghezza di spelatura (max)
(mm)
Connettore (controllo)

189.00 €

1 7 giorni Screw------

185.80 €

1 33 giorni Spring1.50.22.50.28Connettore IDC/FLK

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di poli(Polo) 50 Temperatura max(°C) +50 Temperatura min(°C) -20
Serie (moduli di trasferimento Phoenix) Varioface-Compact UM45-FLK Tipo di modulo di trasferimento (categoria) Modulo passivo Caratteristiche modulo di trasferimento Qualsiasi orientamento

Supporto tecnico