Modulo passivo UM-DELTA

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

5603258

Codice componente
5603258
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

248.50 €

1 92 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Morsetto per morsettiere Screw Numero di poli(Polo) 16 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.5
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.2 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.2
Temperatura max(°C) +50 Temperatura min(°C) -20 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 7
Connettore (controllo) Connettore IDC/FLK Tipo di modulo di trasferimento (categoria) Modulo per fusibili Caratteristiche modulo di trasferimento Qualsiasi orientamento

Si trova sulla pagina di Modulo passivo UM-DELTA, il codice articolo è il seguente: 5603258.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 5603258.

Supporto tecnico