Modulo passivo VIP-2 / SC / 2FLK14

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2315214
2315230
2322249
2322281
2322333
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Lunghezza di spelatura (max)
(mm)
Idoneo per Serie (moduli di trasferimento Phoenix) Caratteristiche modulo di trasferimento

40.05 €

5 7 giorni 148-Varioface-VIPQualsiasi orientamento

70.10 €

3 7 giorni 148Siemens SIMATIC® S7-300Varioface-VIPQualsiasi orientamento

72.95 €

3 58 giorni 148-Varioface-VIP+ LED

63.05 €

3 58 giorni 148-Varioface-VIPQualsiasi orientamento

77.25 €

3 58 giorni 2, 14-Controll-LogixVIP-2-SCQualsiasi orientamento

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Morsetto per morsettiere Screw Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.5 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.2
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.2 Temperatura max(°C) +50
Temperatura min(°C) -20 Connettore (controllo) Connettore IDC/FLK Tipo di modulo di trasferimento (categoria) Modulo di trasferimento

Supporto tecnico