Modulo passivo VIP-2 / SC / FLK50

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2315227
2315243
2322252
2322304
2322317
2322359
2900463
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza di spelatura (max)
(mm)
Idoneo per Serie (moduli di trasferimento Phoenix) Caratteristiche modulo di trasferimento

82.50 €

3 7 giorni 8-Varioface-VIPQualsiasi orientamento

98.05 €

2 7 giorni 8Siemens SIMATIC® S7-300Varioface-VIPQualsiasi orientamento

155.10 €

2 58 giorni 8-Varioface-VIP+ LED

94.45 €

2 58 giorni 8MODICON® TSX QuantumVarioface-VIPQualsiasi orientamento

92.55 €

2 58 giorni -Controll-LogixVIP-2-SCQualsiasi orientamento

113.00 €

2 58 giorni 8Siemens SIMATIC® S7-400Varioface-VIPQualsiasi orientamento

90.75 €

3 58 giorni 8-Varioface-VIPQualsiasi orientamento

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Morsetto per morsettiere Screw Numero di poli(Polo) 50 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.5
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.2 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 4 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.2
Temperatura max(°C) +50 Temperatura min(°C) -20 Connettore (controllo) Connettore IDC/FLK
Tipo di modulo di trasferimento (categoria) Modulo di trasferimento

Supporto tecnico