Modulo passivo, modulo di trasferimento VARIOFACE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2903801
2903803
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Larghezza
(mm)
Corrente di esercizio
(A)

40.05 €

5 7 giorni 1441.903

82.45 €

3 7 giorni 50107.902

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Morsetto per morsettiere Spring Dimensione verticale(mm) 72.10 Dimensione profondità(mm) 56
AWG 26–14 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.5 Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.14
Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.14 Temperatura max(°C) +50
Temperatura min(°C) -20 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 8 Connettore (controllo) Connettore IDC/FLK
Serie (moduli di trasferimento Phoenix) Varioface-VIP Tipo di modulo di trasferimento (categoria) Modulo passivo

Supporto tecnico