Modulo di trasferimento VARIOFACE

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2903777
2903778
2903779
2903780
2903781
2903782
2903783
2903784
2903788
2903790
2903791
2903793
2903794
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Dimensione verticale
(mm)
Larghezza
(mm)
Dimensione profondità
(mm)
Corrente di esercizio
(A)
Connettore (controllo)

43.45 €

5 7 giorni 972.1036.8046.602Spina D-Sub

43.45 €

5 57 giorni 972.1036.8046.602D-Sub femmina

50.95 €

4 7 giorni 1572.1046.90632Spina D-Sub

50.95 €

4 50 giorni 1572.1046.90632D-Sub femmina

67.10 €

3 7 giorni 2575.8057.10632Spina D-Sub

67.10 €

3 7 giorni 2575.8057.10632D-Sub femmina

77.20 €

3 7 giorni 3775.8072.30632Spina D-Sub

77.20 €

3 7 giorni 3775.8072.30632D-Sub femmina

41.50 €

5 7 giorni 1472.1041.90561IDC-FLK femmina

50.15 €

4 7 giorni 2072.1057.10561IDC-FLK femmina

55.75 €

4 7 giorni 2675.8057.10631IDC-FLK femmina

75.30 €

3 79 giorni 4075.8077.40631IDC-FLK femmina

82.55 €

3 7 giorni 5075.8092.70631IDC-FLK femmina

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Morsetto per morsettiere Spring AWG 26–14 Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) 2.5
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) 0.14 Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) 2.5 Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) 0.14
Temperatura max(°C) +50 Temperatura min(°C) -20 Lunghezza di spelatura (max)(mm) 8
Tipo di montaggio Guida NS35 Serie (moduli di trasferimento Phoenix) Varioface-VIP Tipo di modulo di trasferimento (categoria) Modulo di trasferimento

Supporto tecnico