Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2962722 |
2962735 |
2962748 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Larghezza (mm) | Serie (moduli di trasferimento Phoenix) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.85 € | 1 | 7 giorni | 9 | 54 | Varioface-UM45-D | |||
68.11 € | 1 | 7 giorni | 15 | 65 | Varioface-Modul UM45 | |||
88.60 € | 1 | 7 giorni | 25 | 90 | Varioface-UM45-D |
Loading...
Morsetto per morsettiere | Screw | Dimensione verticale(mm) | 42 | Dimensione profondità(mm) | 45 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale del connettore(mm²) | 0.14–1.5 | Temperatura max(°C) | +50 | Temperatura min(°C) | -20 |
Tensione di esercizio(VAC) | 125 | Corrente di esercizio(A) | max 2.5 | Tipo di alloggiamento | Montaggio su guida DIN |
Tipo di modulo di trasferimento (categoria) | Modulo di trasferimento | Caratteristiche modulo di trasferimento | + connettore con due porte |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Larghezza(mm)
Serie (moduli di trasferimento Phoenix)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali