Modulo VARIOFACE per connettore femmina D-SUB - Serie FLKM 0.2–4mm²

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2281209
2281212
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
Larghezza
(mm)
Corrente di esercizio
(A)

106.91 €

5 7 giorni 2578.8max 2.5

117.00 €

5 7 giorni 37101.3Max 2.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Morsetto per morsettiere Screw Dimensione verticale(mm) 58.5 Dimensione profondità(mm) 77
Sezione trasversale del connettore(mm²) 0.2–4 Temperatura max(°C) +50 Temperatura min(°C) -20
Tensione di esercizio(VAC) 125 Tipo di alloggiamento Montaggio su guida DIN Serie (moduli di trasferimento Phoenix) Varioface-FLKM-D
Tipo di modulo di trasferimento (categoria) Modulo di trasferimento Caratteristiche modulo di trasferimento + connettore con due porte

Supporto tecnico