Modulo VARIOFACE per connettore per cavo piatto UM - Serie 45 0.14–1.5mm²

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2962609

Codice componente
2962609
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

100.20 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Morsetto per morsettiere Screw Numero di poli(Polo) 40 Dimensione verticale(mm) 50
Larghezza(mm) 151 Dimensione profondità(mm) 45 Sezione trasversale del connettore(mm²) 0.14–1.5
Temperatura max(°C) +50 Temperatura min(°C) -20 Tensione di esercizio(VAC) 60
Corrente di esercizio(A) Max 1 Tipo di alloggiamento Montaggio su guida DIN Serie (moduli di trasferimento Phoenix) Varioface-UM45-FLK
Tipo di modulo di trasferimento (categoria) Modulo di trasferimento Caratteristiche modulo di trasferimento + connettore con due porte

Si trova sulla pagina di Modulo VARIOFACE per connettore per cavo piatto UM - Serie 45 0.14–1.5mm², il codice articolo è il seguente: 2962609.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2962609.

Supporto tecnico