Custodia per elettronica ME 22,5 TBUS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2713722

Codice componente
2713722
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

9.60 €

50 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Morsetto per morsettiere Spina Numero di poli(Polo) 5 Dimensione verticale(mm) 29.20
Larghezza(mm) 36.50 Dimensione profondità(mm) 20.50 Distanza tra contatti(mm) 3.81
Corrente nominale(A) 8 Tensione nominale(V) 125 N. di file 1
Pin per fila 5 Connettori filo-scheda Tipo di connettore Maschio, attacco verticale
Materiale contatto Placcatura in oro Caratteristiche connettore + blocco a vite Tipo di connettore maschio (categoria) Contenitore pin - PCB
Serie (moduli di trasferimento Phoenix) ME Merci industriali

Si trova sulla pagina di Custodia per elettronica ME 22,5 TBUS, il codice articolo è il seguente: 2713722.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2713722.

Supporto tecnico