Modulo di interfaccia FLKM-D15 SUB, connettore maschio, con collegamento gabbia a molla

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
2302997
2304021
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)

85.51 €

1 40 giorni 15

184.51 €

1 47 giorni 50

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Morsetto per morsettiere Spring Temperatura max(°C) +50 Temperatura min(°C) -20
Serie (moduli di trasferimento Phoenix) Varioface-FLKM-D Tipo di modulo di trasferimento (categoria) Modulo di trasferimento Caratteristiche modulo di trasferimento + D-SUB maschio

Supporto tecnico