Modulo di interfaccia FLKM-D25 SUB, connettore femmina, con indicazione luminosa

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2281694

Codice componente
2281694
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

214.40 €

1 36 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Morsetto per morsettiere Screw Numero di poli(Polo) 25 Temperatura max(°C) +50
Temperatura min(°C) -20 Serie (moduli di trasferimento Phoenix) Varioface-FLKM Tipo di modulo di trasferimento (categoria) Modulo di trasferimento
Caratteristiche modulo di trasferimento + D-SUB femmina

Si trova sulla pagina di Modulo di interfaccia FLKM-D25 SUB, connettore femmina, con indicazione luminosa, il codice articolo è il seguente: 2281694.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2281694.

Supporto tecnico