Modulo di interfaccia FLKM-D25 SUB, connettore femmina, con collegamento gabbia a molla

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2304050

Codice componente
2304050
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

109.20 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Morsetto per morsettiere Spring Numero di poli(Polo) 25 Temperatura max(°C) +50
Temperatura min(°C) -20 Serie (moduli di trasferimento Phoenix) Varioface-FLKM-D Tipo di modulo di trasferimento (categoria) Modulo di trasferimento
Caratteristiche modulo di trasferimento + D-SUB femmina

Si trova sulla pagina di Modulo di interfaccia FLKM-D25 SUB, connettore femmina, con collegamento gabbia a molla, il codice articolo è il seguente: 2304050.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2304050.

Supporto tecnico