Modulo di interfaccia FLKMS-D50 SUB, connettore femmina

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2281775

Codice componente
2281775
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

192.71 €

5 33 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Morsetto per morsettiere Screw Numero di poli(Polo) 50 Temperatura max(°C) +45
Temperatura min(°C) -20 Serie (moduli di trasferimento Phoenix) Varioface-FLKMS Tipo di modulo di trasferimento (categoria) Modulo di trasferimento
Caratteristiche modulo di trasferimento + D-SUB femmina Merci industriali

Si trova sulla pagina di Modulo di interfaccia FLKMS-D50 SUB, connettore femmina, il codice articolo è il seguente: 2281775.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2281775.

Supporto tecnico