Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2968205
Morsetto per morsettiere | Screw | Numero di poli(Polo) | 14 | Sezione trasversale max (flessibile)(mm²) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale min (flessibile)(mm²) | 0.14 | Sezione trasversale max (non flessibile)(mm²) | 1.5 | Sezione trasversale min (non flessibile)(mm²) | 0.14 |
Temperatura max(°C) | +50 | Temperatura min(°C) | -20 | Lunghezza di spelatura (max)(mm) | 8 |
Connettore (controllo) | Connettore IDC/FLK | Serie (moduli di trasferimento Phoenix) | Varioface-UM45-DI | Tipo di modulo di trasferimento (categoria) | Modulo di trasferimento |
Caratteristiche modulo di trasferimento | Qualsiasi orientamento |
Si trova sulla pagina di Modulo di interfaccia UM 45-DI / DO, connettore maschio, con indicazione luminosa, il codice articolo è il seguente: 2968205.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2968205.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali