Linea compatta VARIOFACE, modulo di uscita (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2962900

Codice componente
2962900
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

219.00 €

1 47 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo terminale Terminale a vite Larghezza(mm) 50 Dimensione profondità(mm) 103
Temperatura max.(°C) +70 Temperatura min.(°C) -20 N. di canali 8
Tensione nominale (dettagli)(VDC) 24 Tensione di commutazione (max.)(VDC) 250 Corrente di commutazione (max.)(A) 3
Tipo di contatto 1 indicatore Funzioni relè in dotazione Tipo di relè (categoria) Scheda relè

Si trova sulla pagina di Linea compatta VARIOFACE, modulo di uscita, il codice articolo è il seguente: 2962900.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2962900.

Supporto tecnico