Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2311030 |
2968373 |
2974901 |
2974914 |
2979469 |
2979472 |
2979485 |
2979498 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | N. di canali | Tensione nominale (dettagli) (VDC) | Tensione di commutazione (max.) (VDC) | Corrente di commutazione (max.) (A) | Tipo di contatto | Funzioni relè | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
352.95 € | 1 | 8 giorni | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 1 scambio | non in dotazione | |||
797.80 € | 1 | 79 giorni | 123 | 271 | +70 | -20 | 32 | 24 | 250 | 5 | 1 scambio | in dotazione | |||
336.30 € | 1 | 33 giorni | - | - | - | - | 16 | 24 | - | - | 1 scambio | non in dotazione | |||
161.40 € | 2 | 33 giorni | - | - | - | - | 8 | 24 | - | - | 1 scambio | non in dotazione | |||
225.50 € | 1 | 7 giorni | - | - | +70 | -20 | 8 | 24 | 250 | 3 | 1 indicatore | in dotazione | |||
813.50 € | 1 | 7 giorni | - | - | +70 | -20 | 32 | 24 | 250 | 5 | 1 indicatore | in dotazione | |||
232.80 € | 1 | 19 giorni | - | - | +70 | -20 | 8 | 24 | 250 | 5 | 1 scambio | in dotazione | |||
474.30 € | 1 | 33 giorni | - | - | +70 | -20 | 16 | 24 | 250 | 5 | 1 scambio | in dotazione |
Loading...
Profilo terminale | Terminale a vite | Tipo di relè (categoria) | Scheda relè |
---|
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
N. di canali
Tensione nominale (dettagli)(VDC)
Tensione di commutazione (max.)(VDC)
Corrente di commutazione (max.)(A)
Tipo di contatto
Funzioni relè
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali