Morsettiera elettronica

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2940799

Codice componente
2940799
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

97.60 €

10 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo terminale Terminale a vite Dimensione altezza(mm) 80 Larghezza(mm) 6.2
Dimensione profondità(mm) 56 Tensione di prelievo max.(VDC) 28.8 Tensione di prelievo min.(VDC) 18.5
Temperatura max.(°C) +50 Temperatura min.(°C) -25 Funzioni relè + LED
Tipo di relè (categoria) Terminale relè Articoli industriali

Si trova sulla pagina di Morsettiera elettronica, il codice articolo è il seguente: 2940799.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2940799.

Supporto tecnico