Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
2941646
Tensione nominale (dettagli)(VDC) | 24 | Tensione di commutazione (max.)(VDC) | 250 | Capacità di commutazione (max.)(VA) | 2500 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente di commutazione (max.)(A) | 10 | Tipo di contatto | 1 indicatore | Tipo di relè (categoria) | Componente relè |
Articoli industriali | Sì |
Si trova sulla pagina di Morsettiera funzionale EMG, il codice articolo è il seguente: 2941646.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2941646.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali