Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Dimensione altezza(mm) | 80 | Larghezza(mm) | 6.2 | Dimensione profondità(mm) | 90 |
---|---|---|---|---|---|
Classe IP | IP20 | Temperatura max.(°C) | +60 | Temperatura min.(°C) | -20 |
Tensione nominale (dettagli)(VDC) | 24 | Tensione di commutazione (max.)(VDC) | 250 | Corrente di commutazione (max.)(A) | 6 |
Materiale contatto | AgSnO | Tipo di contatto | 1 indicatore | Funzioni relè | + ponticello diodo |
Tipo di relè (categoria) | Relè di interfaccia | Articoli industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Profilo terminale
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali