RELÈ PLC con interruttore integrato (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2980733

Codice componente
2980733
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.20 €

10 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo terminale Terminale a vite Dimensione altezza(mm) 80 Larghezza(mm) 6.2
Dimensione profondità(mm) 94 Temperatura max.(°C) +60 Temperatura min.(°C) -20
Tensione di commutazione (max.)(VDC) 72 Corrente di commutazione (max.)(A) 50 Funzioni relè + interruttore
Tipo di relè (categoria) Modulo interruttore Articoli industriali

Si trova sulla pagina di RELÈ PLC con interruttore integrato, il codice articolo è il seguente: 2980733.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2980733.

Supporto tecnico