Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2950996 |
2952185 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo terminale | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Tensione nominale (dettagli) (VDC) | Tensione di commutazione (max.) (VDC) | Capacità di commutazione (max.) (VA) | Corrente di commutazione (max.) (A) | Tipo di contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77.00 € | 5 | 7 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 scambi | |||
164.50 € | 5 | 42 giorni | [Fissaggio a vite] Viti | 75 | 45 | 82.5 | +50 | -20 | 230 | 250 | 750 | 3 | 2 scambi |
Loading...
Tipo di relè (categoria) | Componente relè | Articoli industriali | Sì |
---|
Configura
Proprietà di base
Profilo terminale
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Tensione nominale (dettagli)(VDC)
Tensione di commutazione (max.)(VDC)
Capacità di commutazione (max.)(VA)
Corrente di commutazione (max.)(A)
Tipo di contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali