Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Profilo terminale | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Classe IP | Temperatura max. (°C) | Temperatura min. (°C) | Tensione nominale (dettagli) (VDC) | Tensione di commutazione (max.) (VDC) | Capacità di commutazione | Corrente di commutazione (max.) (A) | Materiale contatto | Tipo di contatto | Funzioni relè | Tipo di relè (categoria) | Tipo (vari) | Articoli industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.60 € | 10 | 7 giorni | [Presa/spina] Connettore a pressione | 80 | 14 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 12 | 250 | - | 10 | AgNi | 1 scambio | + protezione contro l'inversione di polarità | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
18.65 € | 10 | 7 giorni | [Presa/spina] Connettore a pressione | 80 | 14 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | - | 10 | AgNi | 1 scambio | + protezione contro l'inversione di polarità | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
21.90 € | 10 | 7 giorni | [Presa/spina] Connettore a pressione | 80 | 14 | 94 | IP20 | +55 | -40 | 230 | 250 | - | 10 | AgNi | 1 scambio | + ponticello diodo | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
20.35 € | 10 | 7 giorni | [Presa/spina] Connettore a pressione | 80 | 14 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 indicatore | + protezione contro l'inversione di polarità | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
14.90 € | 20 | 47 giorni | [Presa/spina] Connettore a pressione | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 scambio | + protezione contro l'inversione di polarità | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
18.80 € | 10 | 7 giorni | [Presa/spina] Connettore a pressione | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 scambio | + ponticello diodo | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
18.00 € | 20 | 7 giorni | [Presa/spina] Connettore a pressione | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 48 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 scambio | + protezione contro l'inversione di polarità | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
20.25 € | 10 | 7 giorni | [Presa/spina] Connettore a pressione | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 60 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 scambio | + protezione contro l'inversione di polarità | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
21.40 € | 10 | 7 giorni | [Presa/spina] Connettore a pressione | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +55 | -40 | 120 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 scambio | + ponticello diodo | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
21.85 € | 10 | 7 giorni | [Presa/spina] Connettore a pressione | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +55 | -40 | 230 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 scambio | + ponticello diodo | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
16.10 € | 20 | 7 giorni | [Presa/spina] Connettore a pressione | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 30 | - | 50 | AgSnO + placcatura in oro | 1 scambio | + protezione contro l'inversione di polarità | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
19.70 € | 10 | 7 giorni | [Presa/spina] Connettore a pressione | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 30 | - | 50 | AgSnO + placcatura in oro | 1 scambio | + ponticello diodo | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
22.10 € | 10 | 7 giorni | [Presa/spina] Connettore a pressione | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +55 | -40 | 120 | 30 | - | 50 | AgSnO + placcatura in oro | 1 scambio | + ponticello diodo | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
24.15 € | 10 | 7 giorni | [Presa/spina] Connettore a pressione | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +55 | -40 | 230 | 30 | - | 50 | AgSnO + placcatura in oro | 1 scambio | + ponticello diodo | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
14.80 € | 20 | 7 giorni | [Presa/spina] Connettore a pressione | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 230 | - | 6 | AgSnO | 1 indicatore | + protezione contro l'inversione di polarità | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
15.40 € | 20 | 7 giorni | [Presa/spina] Connettore a pressione | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 30 | - | 50 | AgSnO + placcatura in oro | 1 indicatore | + protezione contro l'inversione di polarità | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
23.45 € | 10 | 7 giorni | [Presa/spina] Connettore a pressione | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +55 | -40 | 230 | 30 | - | 50 | AgSnO + placcatura in oro | 1 indicatore | + ponticello diodo | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
16.20 € | 20 | 7 giorni | [Presa/spina] Connettore a pressione | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 12 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 scambio | + protezione contro l'inversione di polarità | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
17.10 € | 20 | 7 giorni | [Presa/spina] Connettore a pressione | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 12 | 30 | - | 50 | AgSnO + placcatura in oro | 1 scambio | + protezione contro l'inversione di polarità | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
40.85 € | 10 | 7 giorni | [Presa/spina] Connettore a pressione | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +70 | -40 | 24 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 scambio | + ampia gamma di configurazione | Componente relè | - | Sì | |||
45.95 € | 10 | 7 giorni | [Presa/spina] Connettore a pressione | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +70 | -40 | 24 | 30 | - | 50 | AgSnO + placcatura in oro | 1 scambio | + ampia gamma di configurazione | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
72.90 € | 10 | 26 giorni | [Presa/spina] Connettore a pressione | 80 | 14 | 94 | IP20 | +70 | -40 | 110 | 250 | - | 6 | AgNi | 1 scambio | + ampia gamma di configurazione | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
21.35 € | 10 | 7 giorni | [Presa/spina] Connettore a pressione | 80 | 14 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 12 | 250 | - | 6 | AgNi | 2 scambi | + protezione contro l'inversione di polarità | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
19.60 € | 10 | 7 giorni | [Presa/spina] Connettore a pressione | 80 | 14 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | - | 6 | AgNi | 2 scambi | + protezione contro l'inversione di polarità | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
21.20 € | 10 | 7 giorni | [Presa/spina] Connettore a pressione | 80 | 14 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | - | 6 | AgNi | 2 scambi | + ponticello diodo | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
20.75 € | 10 | 7 giorni | [Presa/spina] Connettore a pressione | 80 | 14 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 48 | 250 | - | 6 | AgNi | 2 scambi | + protezione contro l'inversione di polarità | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
26.00 € | 10 | 7 giorni | [Presa/spina] Connettore a pressione | 80 | 14 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 120 | 250 | - | 6 | AgNi | 2 scambi | + ponticello diodo | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
24.10 € | 10 | 7 giorni | [Presa/spina] Connettore a pressione | 80 | 14 | 94 | IP20 | +55 | -40 | 230 | 250 | - | 6 | AgNi | 2 scambi | + ponticello diodo | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
23.05 € | 10 | 7 giorni | [Presa/spina] Connettore a pressione | 80 | 14 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 12 | 30 | - | 50 | Placcatura in oro duro | 2 scambi | + protezione contro l'inversione di polarità | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
20.35 € | 10 | 7 giorni | [Presa/spina] Connettore a pressione | 80 | 14 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 30 | - | 50 | Placcatura in oro duro | 2 scambi | + protezione contro l'inversione di polarità | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
22.75 € | 10 | 7 giorni | [Presa/spina] Connettore a pressione | 80 | 14 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 30 | - | 50 | Placcatura in oro duro | 2 scambi | + ponticello diodo | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
25.20 € | 10 | 7 giorni | [Presa/spina] Connettore a pressione | 80 | 14 | 94 | IP20 | +55 | -40 | 230 | 30 | - | 50 | Placcatura in oro duro | 2 scambi | + ponticello diodo | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
68.20 € | 10 | 7 giorni | [Presa/spina] Connettore a pressione | 80 | 14 | 94 | IP20 | +70 | -40 | 24 | 30 | - | 50 | AgNi + placcatura in oro duro | 2 scambi | + ampia gamma di configurazione | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
18.00 € | 20 | 7 giorni | [Fissaggio a vite] Terminale a vite | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 48 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 scambio | + protezione contro l'inversione di polarità | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
18.95 € | 10 | 7 giorni | [Fissaggio a vite] Terminale a vite | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 48 | 30 | - | 50 | AgSnO + placcatura in oro | 1 scambio | + protezione contro l'inversione di polarità | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
20.25 € | 10 | 7 giorni | [Fissaggio a vite] Terminale a vite | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 60 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 scambio | + protezione contro l'inversione di polarità | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
21.15 € | 10 | 12 giorni | [Fissaggio a vite] Terminale a vite | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 60 | 30 | - | 50 | AgSnO + placcatura in oro | 1 scambio | + protezione contro l'inversione di polarità | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
14.90 € | 20 | 7 giorni | [Fissaggio a vite] Terminale a vite | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | 250V (AC/DC) | 6 | AgSnO | 1 scambio | + protezione contro l'inversione di polarità | Relè di interfaccia | Connettore a vite | - | |||
18.80 € | 10 | 7 giorni | [Fissaggio a vite] Terminale a vite | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24VAC/DC | 250 | 250V (AC/DC) | 6 | AgSnO | 1 scambio | + ponticello diodo | Relè di interfaccia | Connettore a vite | - | |||
21.40 € | 10 | 7 giorni | [Fissaggio a vite] Terminale a vite | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +55 | -40 | 120 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 scambio | + ponticello diodo | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
21.85 € | 10 | 7 giorni | [Fissaggio a vite] Terminale a vite | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +55 | -40 | 230 V/AC/220 | 250 | 250V (AC/DC) | 6 | AgSnO | 1 scambio | + ponticello diodo | Relè di interfaccia | Connettore a vite | - | |||
14.80 € | 20 | 7 giorni | [Fissaggio a vite] Terminale a vite | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 230 | - | 6 | AgSnO | 1 indicatore | + protezione contro l'inversione di polarità | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
17.70 € | 20 | 7 giorni | [Fissaggio a vite] Terminale a vite | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -25 | 24 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 indicatore | + protezione contro l'inversione di polarità | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
25.65 € | 10 | 7 giorni | [Fissaggio a vite] Terminale a vite | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +55 | -25 | 120 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 indicatore | + ponticello diodo | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
16.10 € | 20 | 7 giorni | [Fissaggio a vite] Terminale a vite | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 30 | 36V/DC/30 | 50 | AgSnO + placcatura in oro | 1 scambio | + protezione contro l'inversione di polarità | Relè di interfaccia | Connettore a vite | - | |||
19.70 € | 10 | 7 giorni | [Fissaggio a vite] Terminale a vite | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24VAC/DC | 30 | 36V/DC/30 | 50 | AgSnO + placcatura in oro | 1 scambio | + ponticello diodo | Relè di interfaccia | Connettore a vite | - | |||
22.10 € | 10 | 7 giorni | [Fissaggio a vite] Terminale a vite | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +55 | -40 | 120 | 30 | - | 50 | AgSnO + placcatura in oro | 1 scambio | + ponticello diodo | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
24.15 € | 10 | 7 giorni | [Fissaggio a vite] Terminale a vite | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +55 | -40 | 230 V/AC/220 | 30 | 36V/DC/30 | 50 | AgSnO + placcatura in oro | 1 scambio | + ponticello diodo | Relè di interfaccia | Connettore a vite | - | |||
15.40 € | 20 | 7 giorni | [Fissaggio a vite] Terminale a vite | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 30 | - | 50 | AgSnO + placcatura in oro | 1 indicatore | + protezione contro l'inversione di polarità | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
23.00 € | 10 | 7 giorni | [Fissaggio a vite] Terminale a vite | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 120 | 30 | - | 50 | AgSnO + placcatura in oro | 1 indicatore | + ponticello diodo | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
23.45 € | 10 | 7 giorni | [Fissaggio a vite] Terminale a vite | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +55 | -40 | 230 | 30 | - | 50 | AgSnO + placcatura in oro | 1 indicatore | + ponticello diodo | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
28.65 € | 10 | 7 giorni | [Fissaggio a vite] Terminale a vite | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +55 | -25 | 230 | 30 | - | 50 | Placcatura in oro duro Ag | 1 interruttore | + ponticello diodo | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
16.20 € | 20 | 7 giorni | [Fissaggio a vite] Terminale a vite | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 12 | 250 | - | 6 | AgSnO | 1 scambio | + protezione contro l'inversione di polarità | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
17.10 € | 20 | 7 giorni | [Fissaggio a vite] Terminale a vite | 80 | 6.2 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 12 | 30 | - | 50 | AgSnO + placcatura in oro | 1 scambio | + protezione contro l'inversione di polarità | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
19.60 € | 10 | 7 giorni | [Fissaggio a vite] Terminale a vite | 80 | 14 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | 250V (AC/DC) | 6 | AgNi | Un contatto a 2 vie 250V/AC/DC 6A max. | + protezione contro l'inversione di polarità | Relè di interfaccia | Connettore a vite | - | |||
21.20 € | 10 | 7 giorni | [Fissaggio a vite] Terminale a vite | 80 | 14 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 250 | - | 6 | AgNi | 2 scambi | + ponticello diodo | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
26.00 € | 10 | 7 giorni | [Fissaggio a vite] Terminale a vite | 80 | 14 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 120 | 250 | - | 6 | AgNi | 2 scambi | + ponticello diodo | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
24.10 € | 10 | 7 giorni | [Fissaggio a vite] Terminale a vite | 80 | 14 | 94 | IP20 | +55 | -40 | 230 V/AC/220 | 250 | 250V (AC/DC) | 6 | AgNi | Un contatto a 2 vie 250V/AC/DC 6A max. | + ponticello diodo | Relè di interfaccia | Connettore a vite | - | |||
20.00 € | 10 | 7 giorni | [Fissaggio a vite] Terminale a vite | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Relè di interfaccia | - | Sì | |||
22.75 € | 10 | 7 giorni | [Fissaggio a vite] Terminale a vite | 80 | 14 | 94 | IP20 | +60 | -40 | 24 | 30 | - | 50 | Placcatura in oro duro | 2 scambi | + ponticello diodo | Relè di interfaccia | - | Sì |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Profilo terminale
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Classe IP
Temperatura max.(°C)
Temperatura min.(°C)
Tensione nominale (dettagli)(VDC)
Tensione di commutazione (max.)(VDC)
Capacità di commutazione
Corrente di commutazione (max.)(A)
Materiale contatto
Tipo di contatto
Funzioni relè
Tipo di relè (categoria)
Tipo (vari)
Articoli industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali