Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2903346 |
2903347 |
2903348 |
2903349 |
2903355 |
2903356 |
2909885 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Durata | Temperatura max. (°C) | Tensione nominale (dettagli) (VDC) | Tensione di commutazione (max.) (VDC) | Corrente di commutazione (max.) (A) | Materiale contatto | Tipo di contatto | Funzioni relè | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.65 € | 20 | 7 giorni | 89 | 3 x 107 cicli | +70 | 24 | 30 | 50 | AgNi + placcatura in oro duro | 2 scambi | + diodo flyback | |||
13.95 € | 20 | 7 giorni | 89 | 1 x 107 operazioni di commutazione | +50 | 230 | 250 | 3 | AgNi | 2 scambi | + varistore | |||
12.70 € | 20 | 75 giorni | 89 | 1 x 107 operazioni di commutazione | +50 | 120 | 250 | 3 | AgNi | 2 scambi | + varistore | |||
11.95 € | 20 | 7 giorni | 89 | 1 x 107 operazioni di commutazione | +50 | 24 | 250 | 3 | AgNi | 2 scambi | + varistore | |||
13.65 € | 20 | 7 giorni | 89 | 1 x 107 operazioni di commutazione | +50 | 230 | 250 | 6 | AgNi | 1 scambio | + varistore | |||
12.50 € | 20 | 7 giorni | 89 | 1 x 107 operazioni di commutazione | +50 | 120 | 250 | 6 | AgNi | 1 scambio | + varistore | |||
13.75 € | 20 | 7 giorni | 93 | 3 x 107 cicli | +70 | 24 | 250 | 6 | AgSnO | 1 indicatore | + diodo flyback |
Loading...
Profilo terminale | Terminale a vite | Larghezza(mm) | 16 | Dimensione profondità(mm) | 75 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min.(°C) | -40 | Tipo di relè (categoria) | Componente relè | Articoli industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Dimensione altezza(mm)
Durata
Temperatura max.(°C)
Tensione nominale (dettagli)(VDC)
Tensione di commutazione (max.)(VDC)
Corrente di commutazione (max.)(A)
Materiale contatto
Tipo di contatto
Funzioni relè
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali