Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2903304 |
2903305 |
2903306 |
2903308 |
2903310 |
2903311 |
2903313 |
2903315 |
2908332 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Dimensione altezza (mm) | Larghezza (mm) | Dimensione profondità (mm) | Durata | Temperatura max. (°C) | Tensione nominale (dettagli) (VDC) | Tensione di commutazione (max.) (VDC) | Capacità di commutazione (max.) (VA) | Corrente di commutazione (max.) (A) | Materiale contatto | Tipo di contatto | Funzioni relè | Articoli industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.50 € | 20 | Preventivo | - | - | - | - | +50 | 230 | 250 | 1250 | 5 | AgNi | 4 scambi | + varistore | - | |||
16.70 € | 20 | 7 giorni | - | - | - | - | +50 | 120 | 250 | 1250 | 5 | AgNi | 4 scambi | + varistore | - | |||
16.70 € | 20 | 7 giorni | - | - | - | - | +50 | 24 | 250 | 1250 | 5 | AgNi | 4 scambi | + varistore | - | |||
13.70 € | 20 | Preventivo | - | - | - | - | +60 | 24 | 250 | 1500 | 6 | AgNi | 4 scambi | + diodo flyback | - | |||
16.10 € | 20 | Preventivo | - | - | - | - | +50 | 230 | 250 | 2125 | 8.5 | AgNi | 2 scambi | + varistore | - | |||
16.70 € | 20 | 7 giorni | - | - | - | - | +50 | 120 | 250 | 2125 | 8.5 | AgNi | 2 scambi | + varistore | - | |||
16.60 € | 20 | 7 giorni | - | - | - | - | +50 | 24 | 250 | 2125 | 8.5 | AgNi | 2 scambi | + varistore | - | |||
13.30 € | 20 | 7 giorni | - | - | - | - | +60 | 24 | 250 | 2500 | 10 | AgNi | 2 scambi | + diodo flyback | - | |||
16.35 € | 20 | 7 giorni | 96 | 31 | 75 | 2 X 107 cicli di commutazione | +60 | 24 | 30 | - | 50 | Placcatura in oro duro | 4 scambi | + diodo flyback | Sì |
Loading...
Profilo terminale | Molla di trazione | Temperatura min.(°C) | -40 | Tipo di relè (categoria) | Componente relè |
---|
Configura
Proprietà di base
Dimensione altezza(mm)
Larghezza(mm)
Dimensione profondità(mm)
Durata
Temperatura max.(°C)
Tensione nominale (dettagli)(VDC)
Tensione di commutazione (max.)(VDC)
Capacità di commutazione (max.)(VA)
Corrente di commutazione (max.)(A)
Materiale contatto
Tipo di contatto
Funzioni relè
Articoli industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali