Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2903317 |
2903318 |
2903321 |
2903322 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione nominale (dettagli) (VDC) | Corrente di commutazione (max.) (A) | Tipo di contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.70 € | 20 | 7 giorni | 120 | 1 | 4 scambi | |||
16.70 € | 20 | 7 giorni | 24 | 1 | 4 scambi | |||
16.10 € | 20 | 7 giorni | 230 | 1.5 | 2 scambi | |||
16.70 € | 20 | 7 giorni | 120 | 1.5 | 2 scambi |
Loading...
Profilo terminale | Terminale a vite | Dimensione altezza(mm) | 89 | Larghezza(mm) | 27 |
---|---|---|---|---|---|
Dimensione profondità(mm) | 75 | Durata | 2 X 107 cicli di commutazione | Temperatura max.(°C) | +50 |
Temperatura min.(°C) | -40 | Tensione di commutazione (max.)(VDC) | 250 | Materiale contatto | AgNi |
Funzioni relè | + varistore | Tipo di relè (categoria) | Componente relè | Articoli industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Tensione nominale (dettagli)(VDC)
Corrente di commutazione (max.)(A)
Tipo di contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali