Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2903292 |
2903293 |
2903294 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura max. (°C) | Tensione nominale (dettagli) (VDC) | Capacità di commutazione (max.) (VA) | Corrente di commutazione (max.) (A) | Funzioni relè | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.90 € | 10 | 7 giorni | +50 | 230 | 1500 | 6 | + varistore | |||
23.70 € | 10 | 33 giorni | +50 | 120 | 1500 | 6 | + varistore | |||
21.95 € | 10 | 7 giorni | +60 | 24 | 2125 | 8.5 | + diodo flyback |
Loading...
Profilo terminale | Molla di trazione | Temperatura min.(°C) | -40 | Tensione di commutazione (max.)(VDC) | 250 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale contatto | AgNi | Tipo di contatto | 3 scambi | Tipo di relè (categoria) | Componente relè |
Configura
Proprietà di base
Temperatura max.(°C)
Tensione nominale (dettagli)(VDC)
Capacità di commutazione (max.)(VA)
Corrente di commutazione (max.)(A)
Funzioni relè
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali