Modulo relè RIF-3-RSC

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2903300

Codice componente
2903300
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.95 €

10 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Profilo terminale Terminale a vite Dimensione altezza(mm) 96 Larghezza(mm) 40
Dimensione profondità(mm) 90 Durata 2 X 107 cicli di commutazione Temperatura max.(°C) +60
Temperatura min.(°C) -40 Tensione nominale (dettagli)(VDC) 24 Tensione di commutazione (max.)(VDC) 250
Corrente di commutazione (max.)(A) 1.5 Materiale contatto AgNi Tipo di contatto 3 scambi
Funzioni relè + diodo flyback Tipo di relè (categoria) Componente relè Articoli industriali

Si trova sulla pagina di Modulo relè RIF-3-RSC, il codice articolo è il seguente: 2903300.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2903300.

Supporto tecnico