Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2903277 |
2903278 |
2903279 |
2903280 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Temperatura max. (°C) | Tensione nominale (dettagli) (VDC) | Corrente di commutazione (max.) (A) | Tipo di contatto | Funzioni relè | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.10 € | 10 | 7 giorni | +40 | 120 | 8 | 3 scambi | + varistore | |||
28.00 € | 10 | Preventivo | +60 | 24 | 10 | 3 scambi | + diodo flyback | |||
- | 10 | Preventivo | +40 | 230 | 9 | 2 scambi | + varistore | |||
- | 10 | Preventivo | +40 | 120 | 9 | 2 scambi | + varistore |
Loading...
Profilo terminale | Molla di trazione | Temperatura min.(°C) | -40 | Tensione di commutazione (max.)(VDC) | 440 |
---|---|---|---|---|---|
Capacità di commutazione (max.)(VA) | 4000 | Materiale contatto | AgNi | Tipo di relè (categoria) | Componente relè |
Configura
Proprietà di base
Temperatura max.(°C)
Tensione nominale (dettagli)(VDC)
Corrente di commutazione (max.)(A)
Tipo di contatto
Funzioni relè
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali