Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
2866103 |
2866116 |
2866129 |
2885359 |
2885731 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tensione di esercizio (gamma) | Tensione di esercizio (VAC) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14.73 € | 13 | 7 giorni | 20.2–26.4VAC | 24 | |||
14.73 € | 13 | 7 giorni | 88–121VAC | 110 | |||
14.73 € | 13 | 7 giorni | 195–264VAC | 230 | |||
36.48 € | 5 | 7 giorni | 20–30VDC | 24 | |||
15.42 € | 12 | 7 giorni | 108–132VAC | 120 |
Loading...
Contenuto(pz) | 1 | Compatibile con serie | Phoenix Contact serie EMD-SL | Tipo relè (categoria) | Unità di alimentazione del relè di monitoraggio |
---|
Configura
Proprietà di base
Tensione di esercizio (gamma)
Tensione di esercizio(VAC)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali